Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Shaft diameter tolerance
    • D/P (Shaft diameter)(mm)
    • V (Hole diameter)(mm)
        [1-1.8/0.01mm unități]
        [1.91-2.8/0.01mm unități]
        [2.91-3.8/0.01mm unități]
        [3.91-4.8/0.01mm unități]
        [4.91-6.8/0.01mm unități]
      • Inner dia. tolerance
      • L (L dimension)(mm)
          [15-50/0.01mm unități]
        • Type
        • CAD

        Ejector sleeves / head shape selectable / EN 1.3343 Equiv. / length configurable / inner diameter configurable / short version

        Cod piesă:

        S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
        Cantitate:

        Desen de ansamblu

        Lista codurilor de piese

        Număr de articole

        Shaft diameter tolerance

        D/P (Shaft diameter)

        (mm)

        V (Hole diameter)

        (mm)

        Inner dia. tolerance

        L (L dimension)

        (mm)

        RoHS?Cantitate minimă per comandă
        -0.01/-0.02
        2.5
        1 ~ 1.3
        +0.01/0
        15 ~ 50
        10
        1 bucăți
        -0.01/-0.02
        3
        1.31 ~ 1.8
        +0.01/0
        15 ~ 50
        10
        1 bucăți
        -0.01/-0.02
        4
        1.91 ~ 2.8
        +0.01/0
        15 ~ 50
        10
        1 bucăți
        -0.01/-0.02
        5
        2.91 ~ 3.8
        +0.01/0
        15 ~ 50
        10
        1 bucăți
        -0.01/-0.02
        6
        3.91 ~ 4.8
        +0.01/0
        15 ~ 50
        10
        1 bucăți
        -0.01/-0.02
        7
        4.91 ~ 5.8
        +0.01/0
        15 ~ 50
        10
        1 bucăți
        -0.01/-0.02
        8
        5.81 ~ 6.8
        +0.01/0
        15 ~ 50
        10
        1 bucăți
        Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
        Dată de expediere standard
        -
        ( - )
        Ofertă
        -
        ( - )
        Ofertă
        -
        ( - )
        Ofertă
        -
        ( - )
        Ofertă
        -
        ( - )
        Ofertă
        -
        ( - )
        Ofertă
        -
        ( - )
        Ofertă

        Informații detaliate