Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • Socket connector diameter(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 16 zile lucrătoare

MOLD COUPLING PLUGS -DIN Type/Hose Attachment/With Head/No Valve/Heat Resistance 100 Degree- (D-NVT13)

Cod piesă:

D-NVT13
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu

Drawing / Product specification

■For hose attachment (With head)
D-NVT
[ M ]C3604
Usable temperature up to 100 ℃

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
D-NVT13

Socket connector diameter

(mm)

Cantitate minimă per comandă
13
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.54 €
( 4.21 € )
16 zile lucrătoare

Informații detaliate

Specificații și data livrării

dLEd1Part No.
TypeV
939.522.56D-NVT
10PACK-D-NVT
13
135425919
[ ! ]Products beginning with "10PACK-" include 10 pieces, a value buy compared to individual product purchases (confirm the actual prices online).
[ ! ]]Use in atmospheric pressure 2,500 Kpa (25.49 kgf/cm2) or lower.

Order Example

   
 Part No. 
 D-NVT13 
   
Codul de piesă a fost confirmat