Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

MOLD COUPLING PLUGS -DIN Type/Male Thread/No Valve/Heat Resistance 100 Degree/Metric Thread-

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu

Drawing / Product specification

■Male thread type
TypeValvemax.℃Thread
D-NMT-100MxP

[ M ]C3604

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Socket connector diameter

(mm)

MxP

Cantitate minimă per comandă
9
M10x1.0
1 bucăți
9
M14x1.5
1 bucăți
13
M14x1.5
1 bucăți
13
M16x1.5
1 bucăți
19
M24x1.5
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.00 €
( 2.38 € )
16 zile lucrătoare
2.00 €
( 2.38 € )
16 zile lucrătoare
2.30 €
( 2.74 € )
16 zile lucrătoare
2.30 €
( 2.74 € )
16 zile lucrătoare
5.24 €
( 6.24 € )
16 zile lucrătoare

Informații detaliate

Specificații și data livrării

Specification table

■Metric thread type
BLℓ1d1M×PPart No.M
TypeV
112476M10×1.0D-NMT
10PACK-D-NMT
910
15269M14×1.514
9M14×1.51314
17M16×1.516
27511613M24×1.51924
[ ! ]Products beginning with "10PACK-" include 10 pieces, a value buy compared to individual product purchases (confirm the actual prices online).
[ ! ]Use in atmospheric pressure 2,500 Kpa (25.49 kgf/cm2) or lower.

Order Example

     
 Part No.-M 
 D-NMT13-16