Înregistrați-vă
Confirmat
  • Stroke(mm)
  • Rail Length(mm)
  • Load Rating (N/2 pcs.)(N)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Telescopic Slide Rails / Stainless Steel / Medium Load / Three Step Slide (SSRXN3616)

Cod piesă:

SSRXN3616
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Telescopic Slide Rails/Stainless Steel/Medium Load/Three Step Slide:Related Image

  MaterialRail: EN 1.4301 Equiv. Ball: EN 1.4125 Equiv.

Specifications

Part Number
SSRXN3620
SRX3624
Part NumberRail LengthStrokeABCDLoad Rating (N/2 pcs.)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 5 pc(s).6 ~ 20 pcs
SSRXN3612304.8327.2-149.2260.3273588  
14355.6378-200311.1323.8578  
16406.4428.4-250.8361.9374.6559  
18457.2479.2212.7301.6412.7425.4549  
20508.0530238.1352.4463.5476.2529  
22558.8580.8263.5403.2514.3527500  
24609.6631.6288.9454565.1577.8480  
26660.4682.4314.3504.8615.9628.6461  
28711.2733.2339.7555.6666.7679.4441  
For horizontal installation, the target value of load rating is 25% (Reference Value).Three-step rail can be pulled out to the end. The rails can not be pulled apart.  
Use M4 Recessed Truss Machine Screws (P. 2-233, 234) or Recessed Binding Head Screws (P. 2-232) to mount rails.
For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SSRXN3616

Stroke

(mm)

Rail Length

(mm)

Load Rating (N/2 pcs.)

(N)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
428.4
406.4
559
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
38.41 €
( 45.71 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] EN 1.4301 Equiv. (sintered) with excellent corrosion resistance is used for the rail. -If you order a quantity of 1, 1 pcs. will be supplied.

Codul de piesă a fost confirmat