Înregistrați-vă
Confirmat
  • I.D. d(Ø)
  • O.D. D(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Grease Seal Rings (GRSL700-26)

Cod piesă:

GRSL700-26
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Grease Seal Rings:Related Image

Material: EN 1.0038 Equiv.
Surface Treatment: Black Oxide

Specifications

Part Number-D
GRSL720-25
Part NumberDdHApplicable Angular Contact BearingsUnit Price
TypeNo.
GRSL700261013B7000
21
7203015B7200
25
7012812B7001
23
7213217B7201
26
702321519B7002
26
7223521B7202
30
7033517B7003
30

Part NumberDdHApplicable Angular Contact BearingsUnit Price
TypeNo.
GRSL723401723B7203
32
704422026B7004
35
7244727B7204
40
705472531B7005
40
7255232B7205
46
706553037B7006
47
72662B7206
56

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
GRSL700-26

I.D. d

(Ø)

O.D. D

(Ø)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
26
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.54 €
( 5.40 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

This is a ring that prevents grease from being scattered. It is recommended to use it at a rotation speed of 5,000 rpm or less.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Grease Seal Rings:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat