Cod piesă:
candidați nedefiniți.Type | Standard CVTB CVTBS | Tapped Hole Type CVTBST | Long Type CVTBL |
Mounting Dimension | ![]() | ![]() | ![]() |
Upper Part | ![]() | ![]() | ![]() |
Lower Part | ![]() | ![]() |
Part number |
CVTB16 |
Part number | L | L1 | L2 | A | H | d | R | M (Coarse) | Mass (g) (Reference Value) | ||
Type | T | ||||||||||
Standard Type | CVTB | 12 | 35 | 25 | 26 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | — | 102 |
16 | 27 | 28 | 25 | 14 | 9 | 4 | 147 | ||||
19 | 140 | ||||||||||
CVTBS | 12 | 25 | 19 | 22 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | 75 | ||
16 | 21 | 24 | 25 | 11 | 7 | 4 | 121 | ||||
19 | 115 | ||||||||||
With Tapped Holes Type | CVTBST | 16 | 25 | 21 | 24 | 25 | 11 | 7 | 4 | M6 | 126 |
Long Type | CVTBL | 12 | 35 | 25 | 26 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | — | 259 |
16 | 27 | 28 | 25 | 14 | 9 | 4 | 295 | ||||
19 | 284 |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
41.52 € ( 49.41 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
35.51 € ( 42.26 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
33.66 € ( 40.06 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
37.08 € ( 44.13 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
39.10 € ( 46.53 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
39.10 € ( 46.53 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
38.40 € ( 45.70 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
33.66 € ( 40.06 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
33.66 € ( 40.06 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
34.30 € ( 40.82 € ) | 5 zile lucrătoare |