Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wrench Flats B (or D)(mm)
  • Length L(mm)
      [15-150/0.5mm unități]
    • Material
      • Steel
      • Stainless Steel
    • Thread Dia. M(mm)
      • Screw Dia. N(mm)
        • Screw Length F(mm)
            [5-30/0.5mm unități]
          • Screw Length G(mm)
              [5-30/0.5mm unități]
            • CAD
            • Est. zile de expediere
              • Toate
              • În 6 zile lucrătoare

            Hexagonal rods / stainless steel, steel / black oxided, nickel-plated / external thread, internal thread

            Cod piesă:

            S-au găsit. 24 candidați nedefiniți.
            Cantitate:

            Desen de ansamblu și tabel de specificații

            Back to the Category Distance elements (hexagonal, square, cylindrical)

            Technical Drawing - Hexagonal Rods

            Hex Posts - One End Threaded:Related Image
            Open the technical drawing in the new window

             

            Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

            Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Hexagonal Rods

            TypeMaterialSurface Treatment
            One End Threaded One End TappedBoth Ends ThreadedBoth Ends Threaded,
            Thread Length & Dia. Configurable
            NLSBHNLSBLNLSBPEN 1.0038 Equiv.-
            LSBHLSBLLSBPBlack Oxide
            PLSBHPLSBLPLSBPElectroless Nickel Plating
            SLSBHSLSBLSLSBPEN 1.4301 Equiv.-

             

            Further specifications can be found under the tab More information.

            Composition of a Product Code - Hexagonal Rods

            Part Number-L-F-G-M-N
            LSBH10
            PLSBP10
            SLSBP30
            -
            -
            -
            200
            200
            750
            -
            -
            -
            F40
            F40
            F35

            -
            -

            G35
            G40
            -
            -
            -
            M5
            M5
            M20
            -
            -
            -
            N4
            N4
            N24

            Alterations - Hexagonal Rods

            Hex Posts - One End Threaded:Related Image

            Lista codurilor de piese

            Număr de articole

            Wrench Flats B (or D)

            (mm)

            Length L

            (mm)

            Material

            Surface Treatment

            Thread Dia. M

            (mm)

            Screw Dia. N

            (mm)

            Screw Length F

            (mm)

            Screw Length G

            (mm)

            RoHS?Cantitate minimă per comandă
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Black Oxide
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Black Oxide
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Black Oxide
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Black Oxide
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Black Oxide
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Black Oxide
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Electroless Nickel Plating
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Electroless Nickel Plating
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Electroless Nickel Plating
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Electroless Nickel Plating
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Electroless Nickel Plating
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Steel] EN 1.0038 Equiv.
            Electroless Nickel Plating
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            -
            10
            1 bucăți
            6
            15 ~ 50
            [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            7
            20 ~ 150
            [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
            Not Provided
            3
            3
            5 ~ 30
            5 ~ 30
            10
            1 bucăți
            Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
            Dată de expediere standard
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare
            -
            ( - )
            6 zile lucrătoare

            Informații detaliate

            Desen de ansamblu și specificații

            Back to the Category Distance elements (hexagonal, square, cylindrical)

            Technical Drawing - Hexagonal Rods

            Hex Posts - One End Threaded:Related Image
            Open the technical drawing in the new window

            Specification Tables - Hexagonal Rods

            Part Number0.5mm IncrementM / N Selection(C)A
            TypeBLFG
            One End Threaded One End Tapped
            EN 1.0038 Equiv.
            NLSBH
            LSBH
            PLSBH

            EN 1.4301 Equiv.
            SLSBH
            Both Ends Threaded
            EN 1.0038 Equiv.
            NLSBL
            LSBL
            PLSBL

            EN 1.4301 Equiv.
            SLSBL
            Both Ends Threaded, Thread Length & Dia. Configurable
            EN 1.0038 Equiv.
            NLSBP
            LSBP
            PLSBP

            EN 1.4301 Equiv.
            SLSBP
            58~505~205~2022.6          5.81.0 
            615~505~305~30  34        6.91.5 
            720~1505~305~30  34        8.11.5 
            820~2508~408~40   45       9.21.6 
            1025~3508~428~42   456      11.52.0 
            1225~40010~5510~55    568     13.92.5 
            1330~40010~5510~55    568     15.02.5 
            1435~50012~6012~60     6810    16.23.0 
            1735~50012~6012~60     6810    19.63.0 
            1945~50015~7515~75      81012   21.93.5 
            2455~60020~8020~80       101216  27.74.0 
            2765~70025~9025~90        121620 31.25.0 
            3080~80030~10030~100         16202434.66.0 
            3280~80030~10030~100         16202436.96.0 
            L≥Nx3+2 only for One End Threaded One End Tapped Type.

            Alterations - Hexagonal Rods

            Hex Posts - One End Threaded:Related Image


            General Information - Hexagonal Rods

            Spacer product assortment - square spacer - round spacer bolt - plastic spacer - hexagonal spacer - hexagonal spacer with centering pin

             

            Selection details of spacers/spacers (hexagonal, square, cylindrical)

            - Material: aluminum, steel, stainless steel, PMMA, PEEK

            - Coatings: uncoated, burnished, chemically nickel-plated, anodized, chromated

            - Basic shapes: hexagon, square, round

            - End forms: straight, female thread, male thread, female thread with centering pin

            - Outer diameter (round): 4 to 50 mm

            - Spanner flat (hexagon, square): 4 to 32 mm

            - Length: 5 to 800 mm

            - Threads: M2 to M24

             

            Description/Basics

            Spacers are generally used as spacing connections. Due to their diversity, the wide range of design concepts can be realized with spacer bolts and practically every application can be realized using the appropriate spacer bolt.
            The design and assembly of thin plates makes it extremely difficult to work with counterbores or internal threads. Therefore, spacer bolts are often used on plates, sheet metal or printed circuit boards (PCB).

            The selectable assembly threads, the individually configurable length of the spacers, and the selectable length tolerance via the [LKC] option offer great design freedom compared to conventional mass-produced products. This advantage is particularly important if, for example, plates of different thicknesses or particularly thin plates are utilized.
            For applications with particularly high positioning requirements, it is recommended to combine shim rings with a spacer. These can be configured in thicknesses from 0.01 to 1 mm and integrated as an additional compensating element.

            The assembly of hexagonal spacers is particularly easy with the hex, since they can be held against one another with an open-ended spanner. With round spacer bolts, this can be realized with a spanner flat. The spacer bolts are also available with one-sided or two-sided internal thread (long nut). For precise positioning of a spacer bolt with an internal thread or external thread, MISUMI also offers a centering pin in the ISO tolerance h7.
            This variety enables virtually barrier-free assembly of the components to be joined with screws, internal threads and external threads or nuts.

            Application Examples - Hexagonal Rods

            Application example: spacer - spacer bolt with external thread on both sides - spacer with mounting plate

            Application example: spacer bolt with external thread
            (1) Spacer bolts with external thread on both sides, (2) mounting plate, (3) nut

            Application example spacer - spacer with two-sided internal thread - spacer with mounting plate

            Application example: spacer bolts with internal thread
            (1) Spacer with internal thread on both sides, (2) mounting plate, (3) screw

            Application example: spacer - spacer with internal thread and external thread - spacer with centering pin - spacer with mounting plate

            Application example: spacer with tappet
            (1) Distance bolts with centering pin, (2) mounting plate, (3) nut, (4) screw

            Application example spacer - spacer with inner thread and external thread - spacer with mounting plate

            Application example: threaded spacer pin
            (1) spacer bolts with internal thread and external thread, (2) mounting plate, (3) nut, (4) screw

             

            Industrial Applications

            3D printer industry
            Automotive industry
            Pharmaceutical industry
            Packaging industry