Cod piesă:
candidați nedefiniți.Type | Material | Surface Treatment |
LRLMF | EN 1.7220 Equiv. | Electroless Nickel Plating |
LRLBS, LRLBF | EN 1.4305 Equiv. | - |
Part Number | - | A | - | L | - | D |
LRLBS3 | - | A15 | - | L10 | ||
LRLBF5 | - | A10 | - | L35 | - | D12 |
Part Number | A 1mm Increment | L 1mm Increment | D | Unit Price | |
Type | M (Coarse) | ||||
LRLBS | 3 | 10~40 | 6~40 | 5.5 | |
4 | 6~40 | 7 | |||
5 | 10~50 | 8.5 | |||
6 | 10~50 | 10 |
Part Number | A 1mm Increment | L 1mm Increment | D 1mm Increment | Unit Price | ||
Type | M (Coarse) | LRLMF | LRLBF | |||
LRLMF LRLBF | 3 | 10~60 | 6~40 | 5~10 | ||
4 | 6~40 | 5~10 | ||||
5 | 10~50 | 10~25 | ||||
6 | 10~50 | 10~25 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |
- ( - ) | 9 zile lucrătoare |