Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Nominal
  • Material
  • Shaft or Hole Used d1 (Reference)(mm)
  • Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)(mm)
  • Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Retaining Rings / External / E-Type (NETW5)

    Cod piesă:

    NETW5
    Ștergeți
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Retaining Rings/External/E-Type:Related Image

    Type  Material  Hardness  Surface Treatment
    NETWSpring Steel44~53HRCTrivalent Chromate
    NETWSEN 1.4301 (CSP) Equiv.37~46HRC-

    Specifications

    Part Number
    STWS6
    NETW9
    Part NumberRetaining RingApplicable Shaft (Reference)NETWNETWSNETW
    NETWS
    TypeNo.


    d1 Class

    n (Min.)Unit PriceVolume Discount Rate
    dToleranceDToleranceHTolerancetToleranceOveror Lessd2TolerancemTolerance1~1995~199200~1000
    NETW

    NETWS
    (Stainless Steel)
    1.21.2 0
    - 0.09
    3±0.11 0
    - 0.25
    0.3±0.0251.421.2+ 0.06
    0
    0.4+ 0.05
    0
    0.6
    1.51.54±0.21.30.4±0.0322.51.50.50.8
    2251.72.53.221
    2.52.562.13.242.5
    3372.60.6±0.044530.7+ 0.1
    0
    44 0
    - 0.12
    93.5 0
    - 0.30
    574+ 0.075
    0
    1.2
    55114.3685
    66125.20.87960.9
    77 0
    - 0.15
    146.1 0
    - 0.35
    8117+ 0.09
    0
    1.5
    88166.991281.8
    99187.8101492
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NETW5

    Nominal

    Material

    Shaft or Hole Used d1 (Reference)

    (mm)

    Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)

    (mm)

    Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference)

    (mm)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    5
    Steel
    6-8
    5
    5
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.19 €
    ( 0.23 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] An E-type retaining ring, external. -The purchase unit is loose (available in quantities of 1 pc.). -The retaining ring type is an external ring retaining ring.