Cod piesă:
candidați nedefiniți.Part Number |
AWRB-20 KHPT-70 |
Part Number | B | L | W | H | G | P | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | A | 1 ~ 2 pkg(s). | 3 ~ 4 pkgs. | ||||||
APWS APWSR | 30 | 12 | 17 | 8 | 4 | 6 | 3.5 | ||
50 | 20 | 36 | 16 | 8 | 12 | ||||
70 | 30 | 55 | 24 | 12 | 19 |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
14.55 € ( 17.31 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
15.82 € ( 18.83 € ) | 5 zile lucrătoare |
17.71 € ( 21.07 € ) | 5 zile lucrătoare |
14.55 € ( 17.31 € ) | 5 zile lucrătoare |
15.82 € ( 18.83 € ) | 5 zile lucrătoare |
17.71 € ( 21.07 € ) | 5 zile lucrătoare |
[Features] This is an arrow plate straight type (5 pieces included). [Material] It is EN AW-1050A Equiv.P.