Înregistrați-vă
Confirmat
  • Width A(mm)
  • Symbol Display
  • Symbol Display Position
  • Type
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Caution / Warning / Danger Mark Stickers【10 bucăți】 (LRUS-03)

Cod piesă:

LRUS-03
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (10 bucăți)
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Caution/Warning/Danger Mark Stickers:Related Image
Caution/Warning/Danger Mark Stickers:Related Image
Caution/Warning/Danger Mark Stickers:Related Image

Operating Ambient Temperature: -20 ~ 80°C
  Material: PET Film

Specifications

Part Number
LRM-05
LRDS-01
Part NumberABWFGUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNominal1 pkg.2 ~ 4 pkgs.5 ~ 9 pkgs.10 ~ 50 pkgs.
LRUS
LRDS
01~4050363610    
LRUM
LRDM
80100727220    

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
LRUS-03

Width A

(mm)

Symbol Display

Symbol Display Position

Type

RoHS?Cantitate minimă per comandă
40
Danger
Top Half
Japanese
10
1 pachete

10 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.12 €
( 12.04 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] These are marking stickers (10 pieces included). -The shape is vertical.

Desen de ansamblu și specificații

More Information

Instruction of Use
Choose a flat surface.
Wipe the dirt off the surface.
When putting a sticker on an exact position, moisten a large surface with a cloth beforehand.
Separate a release paper and put the sticker, then press firmly.

Material Characteristics
(Features of PET Film)
Heat Resistance: 100°C x 7 DaysCaution/Warning/Danger Mark Stickers:Related ImageNo change
Oil Resistance: 72 hours in gear oilCaution/Warning/Danger Mark Stickers:Related ImageNo change
Weather Resistance: 400 hours in weather meterCaution/Warning/Danger Mark Stickers:Related ImageNo change
Durability may vary under irregular conditions.
Codul de piesă a fost confirmat