Înregistrați-vă
Confirmat
  • Attraction Force (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Magnet Type (Material)
  • Width B(mm)
  • Length A(mm)
  • Thickness T(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Magnets / Rectangular / Neodymium (MGLN4-4-5)

Cod piesă:

MGLN4-4-5
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Magnets/Rectangular/Neodymium:Related Image

Type MaterialHeat Resistant Temperature Surface Treatment
MGLNNeodymium Magnet80°CNickel Plating
MGLFFerrite Magnet300°C-

Specifications

Part Number-B-T
MGLN10-
5
-
1

Part Number-A-B
MGLF5-
10
-
5
Part NumberBTAttraction Force N{kgf}Surface Magnetic Flux Density Gauss [G]Unit Price
TypeA
MGLN
(Neodymium Magnet)
3352.8 {0.29}4100~4300
4455.6 {0.57}4300~4500
5558.9 {0.91}4400~4600
66613.7 {1.4}4500~4700
88623.2 {2.37}4400~4600
10512.7 {0.28}1700~1900
28.5 {0.87}3000~3200
516.8 {1.71}4200~4400
1016.5 {0.66}1800~2000
211.8 {1.2}2500~2700
839.3 {4.01}4500~4700
155313.9 {1.42}3100~3300
523.7 {2.42}4100~4300
1031.4 {3.2}4700~4900
10323.9 {2.44}2900~3100
534.3 {3.5}3300~3700
1061.4 {6.27}4600~4800
2051040.8 {4.16}4600~4800
10547.7 {4.87}3500~3700
1077.8 {7.94}4700~4900
15569.7 {7.11}3300~3700
3020584.8 {8.65}3100~3300
305110.8 {11.31}3300~3700
Attraction Force and Surface Flux Density are reference values for magnets alone.
N pole of MGLN is colored red.
Part NumberABAttraction Force N{kgf}Surface Magnetic Flux Density Gauss [G]A ToleranceB ToleranceUnit Price
TypeT
MGLF
(Ferrite Magnet)
51051.6 {0.16}900~1100±0.1±0.1
20104.9 {0.50}1000~1200±0.1±0.1
30209.8 {1.00}±0.15±0.15
502012.7 {1.30}±1.2±0.4
10303021.6 {2.20}1100~1400±0.15±0.15
306029.4 {3.00}±0.6±1.2
402017.7 {1.80}±0.8±0.4
4031.4 {3.20}±0.8±0.8
Attraction Force and Surface Flux Density are reference values for magnets alone.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MGLN4-4-5

Attraction Force (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Magnet Type (Material)

Width B

(mm)

Length A

(mm)

Thickness T

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Up to 10.0
5.6
Neodymium Magnet
4
4
5
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.53 €1.06 €
( 1.26 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] One square magnet with neodymium and ferrite magnets.

Codul de piesă a fost confirmat