Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal O.D. D Range
  • Nominal(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Ferrule Connector Clamp / Low Pressure (SNCP10A)

Cod piesă:

SNCP10A
Ștergeți
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Ferrule Connector Clamp/Low Pressure:Related Image

TypeMaterialRecommended Operating Pressure
SNCP8A~15A EN 1.4308 Equiv.
1S~3S EN 1.4301 Equiv.
8A~2S:0~0.3MPa
2.5S • 3S:0~0.2MPa

Specifications

Part Number
SNCPW2S
Part NumberDABUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.Qty. 1 ~ 910~20
SNCP8A456574
10A
15A
1S6094 90
1.5S
2S75110 103
2.5S90130 108
3S104144 114
As the ferrule shape for No.8A ~ 15A and 1S and 1.5S are identical, the shapes for SNCP8A ~ 15A and SNCP1S and 1.5s are identical.
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SNCP10A

Nominal O.D. D Range

Nominal

(Ø)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
8A to 15A
10A
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
21.02 €
( 25.01 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Several variations of fittings are available. - Stainless steel.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Ferrule Connector Clamp/Low Pressure:Related Image