Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal O.D. D Range
  • Nominal(Ø)
  • Screw Dia. Nominal
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Sanitary Adapter Fittings / Ferrule Tapped Socket Adapter

Cod piesă:

SNZFS1.5S-4
Ștergeți
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Sanitary Adapter Fittings/Ferrule Tapped Socket Adapter:Related Image

TypeMaterial
SNZFSEN 1.4301 Equiv.

Specifications

Part Number-Nominal
SNZFA1S
-
4
Part NumberNominalRpABDLCUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.Qty. 1 ~ 910~20
SNZFS1.5S21/450.543.538.1210.9
33/81.2
41/21.2
2S33/864.056.550.8211.2
41/21.2
63/41.2
2.5S41/277.570.563.5211.2
63/41.2
811.5
3S63/491.083.576.3211.2
811.5
1011/41.5
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SNZFS1.5S-4

Nominal O.D. D Range

Nominal

(Ø)

I.D. d (d1)

(Ø)

Screw Dia. Nominal

RoHS?Cantitate minimă per comandă
1.0S to 2.0S
1.5S
35.7
4(Rp1/2)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
36.15 €
( 43.02 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] A conversion fitting that connects sanitary pipes to other pipes. [Material] Stainless steel.