Înregistrați-vă
Confirmat
  • Applicable Tube O.D. (mm) T1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Fluororesin Couplings / Unions

Cod piesă:

FETP10
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Fluororesin Couplings/Unions:Related Image

Specifications

Part Number-Nominal
FENL4-1
Part NumberACDEFWUnit PriceVolume Discount Rate
TypeApplicable Tube O.D. (mm)
1 ~ 4 pc(s).5~20
FETP4271173108
633141041210
842181261714
1048211682217

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FETP10

Applicable Tube O.D. (mm) T1

RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
30.23 €
( 35.97 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

No special tools are required for tightening. A fluoropolymer fitting with high chemical resistance.

Desen de ansamblu și specificații

More Information

Fluororesin Couplings/Unions:Related Image
■Features
Excellent in chemical resistance.
Possible to tighten the nut with a spanner without using special tools.
Codul de piesă a fost confirmat