Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Applicable Tube O.D. (mm) T1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Fluororesin Couplings / Union Tee

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Fluororesin Couplings/Union Tee:Related Image

Specifications

Part Number-Nominal
FENL4-1
Part NumberABCDEFWUnit PriceVolume Discount Rate
TypeApplicable Tube O.D. (mm)
1 ~ 4 pc(s).5~20
FEUT430151173108
63819141041210
85025181261714
106030211682217

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Applicable Tube O.D. (mm) T1

RoHS?Cantitate minimă per comandă
4
10
1 bucăți
6
10
1 bucăți
8
10
1 bucăți
10
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
29.84 €
( 35.51 € )
5 zile lucrătoare
24.94 €
( 29.68 € )
5 zile lucrătoare
36.65 €
( 43.61 € )
5 zile lucrătoare
49.87 €
( 59.35 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

No special tools are required for tightening. An all-fluoropolymer fitting with high chemical resistance.

Desen de ansamblu și specificații

More Information

Fluororesin Couplings/Union Tee:Related Image
■Features
Excellent in chemical resistance.
Possible to tighten the nut with a spanner without using special tools.