Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Length(m)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Tubes / Fluoro Rubber Type (PUTFG8-10)

Cod piesă:

PUTFG8-10
Ștergeți
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații


Material: Fluoro Rubber

Specifications

Part Number-Length
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
Part NumberStandard Length (m)Configurable Length
(0.5m Increment)
I.D. (mm)Min. Bending Radius (mm)O.D. Accuracy (mm)Max. Operating Pressure (MPa)Burst Pressure (MPa)Mass (kg/m)StandardConfigurable Length
Unit PriceVolume Discount RateUnit Price/mVolume Discount Rate/m
TypeO.D. (mm)PUTFGPUTFGL1 ~ 4 pc(s).5~101 ~ 4 pc(s).5~10
PUTFG
(Standard Length)

PUTFGL
(Configurable Length)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2-±0.15--0.019
20
610420--0.031
20
8106250.0880.350.044
20
1010835±0.2--0.080
20
■Features: Excellent in heat resistance (~ 200°C), oil resistance, ozone resistance, and chemical resistance.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PUTFG8-10

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Minimum Bending Radius

(mm)

Operating Pressure Range (when using air)

(MPa)

Length

(m)

Cantitate minimă per comandă
8
6
25
~0.088
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
326.06 €
( 388.01 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Tube with excellent resistance to heat, oil, weather, chemicals, etc.