Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
    • Steel
  • Surface Treatment
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Pipe Supports / Paddle Shaped Legs (HGA1)

Cod piesă:

HGA1
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Pipe Supports/Paddle Shaped Legs:Related Image

Type Material Surface Treatment
HGAEN 1.0038 Equiv.Trivalent Chromate
HGASEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
KBND25A
TGA2
Part NumberLHGAHGAS
TypeNo.Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
1 ~ 9 pc(s).10~20 pcs.1 ~ 9 pc(s).10~20 pcs.
HGA
HGAS
150
275
3100
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HGA1

Material

Surface Treatment

Overall Length L

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
[Steel] EN 1.0038 Equiv.
Trivalent Chromate
50
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.18 €
( 9.73 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Use for supporting piping. -Trivalent chromate can be selected for surface treatment.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Pipe Supports/Paddle Shaped Legs:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat