Cod piesă:
candidați nedefiniți.Type | Material |
SNHAD | EN 1.4301 Equiv. |
SNHADS | EN 1.4404 Equiv. |
Part Number | - | Nominal |
SNZFA1S | - | 4 |
Part Number | Hose Nominal I.D. | A | B | L | D | SNHAD | SNHADS | |||
Type | No. | Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | |||||
Qty. 1 ~ 9 | 10~20 | Qty. 1 ~ 9 | 10~20 | |||||||
SNHAD SNHADS | 1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 80 | 25.4 | ||||
1S-19 | 19 | 50.5 | 43.5 | 50 | 20.5 | - | - | |||
1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 100 | 38.1 | |||||
1.5S-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 100 | 25.4 | - | - | |||
2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 100 | 50.8 | |||||
2S-1.5S | 1.5S | 64.0 | 56.5 | 100 | 38.1 | - | - | |||
2.5S | 2.5S | 77.5 | 70.5 | 100 | 63.5 | |||||
2.5S-2S | 2S | 77.5 | 70.5 | 100 | 50.8 | - | - | - | ||
3S | 3S | 91.0 | 83.5 | 100 | 76.3 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
38.15 € ( 45.40 € ) | 5 zile lucrătoare |
65.12 € ( 77.49 € ) | 5 zile lucrătoare |
[Features] A conversion type that connects sanitary pipes to other pipes. [Material] Stainless steel.