Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal O.D. D Range
  • Fitting Material
  • Nominal(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Sanitary Pipe Fittings / 90 Deg. Elbow / Double Weld

Cod piesă:

SNWES15A
Ștergeți
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Sanitary Pipe Fittings/90 Deg. Elbow/Double Weld:Related Image

TypeMaterial
SNWEEN 1.4301 Equiv.
SNWESEN 1.4404 Equiv.

Specifications

Part Number
SNWE2S
Part NumberDdLSNWESNWES
TypeNo.Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
Qty. 1 ~ 910~20Qty. 1 ~ 910~20
SNWES8A13.8 10.5 38--  
10A17.3 14.0 --  
15A21.7 17.5 --  
SNWE
SNWES
1S25.4 23 34    
1.5S38.1 35.7 49    
2S50.8 47.8 61    
2.5S63.5 59.5 84    
3S76.3 72.3 89    
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SNWES15A

Nominal O.D. D Range

Fitting Material

Nominal

(Ø)

I.D. d (d1)

(Ø)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
8A to 15A
EN 1.4404 Equiv.
15A
17.5
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
48.61 €
( 57.85 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Several variations of fittings are available. - Stainless steel.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Sanitary Pipe Fittings/90 Deg. Elbow/Double Weld:Related Image