Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal O.D. D Range
  • Fitting Material
  • Nominal(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Sanitary Pipe Fittings / Tees / Welded

Cod piesă:

SNWTS2S
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Sanitary Pipe Fittings/Tees/Welded:Related Image

TypeMaterial
SNWTEN 1.4301 Equiv.
SNWTSEN 1.4404 Equiv.

Specifications

Part Number
SNWE2S
Part NumberDdLSNWTSNWTS
TypeNo.Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
Qty. 1 ~ 910~20Qty. 1 ~ 910~20
SNWT
SNWTS
1S25.4 23.034.0
1.5S38.1 35.7 49.0
2S50.8 47.8 61.0
2.5S63.5 59.5 84.0
3S76.3 72.3 89.0
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SNWTS2S

Nominal O.D. D Range

Fitting Material

Nominal

(Ø)

I.D. d (d1)

(Ø)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
1.0S to 2.0S
EN 1.4404 Equiv.
2.0S
47.8
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
73.68 €
( 87.68 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Several variations of fittings are available. - Stainless steel.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Sanitary Pipe Fittings/Tees/Welded:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat