Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Number of Holes
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Simple Stays

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Simple Stays:Related Image

    Material: EN 1.0330 Equiv. Surface Treatment: Trivalent Chromate

    Specifications

    Part Number
    EYST
    Part NumberNumber of Mounting HolesUnit Price
    EYST15
    EYSTE7

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Number of Holes

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    15
    10
    1 bucăți
    7
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3.96 €2.46 €
    ( 2.93 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    3.96 €1.82 €
    ( 2.17 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] The number of holes can be selected between 7 and 5 circles. [Material] EN 1.0330 Equiv.

    Desen de ansamblu și specificații

    Example of Use

    Simple Stays:Related Image