Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • No. (Post Complete Shrinkage Dimension I.D. max.)(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Heat Shrink Tubes【100 bucăți】 (THUS1.5)

Cod piesă:

THUS1.5
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (100 bucăți)

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Heat Shrink Tubes:Related Image

Material: Electron Beam Cross-Bridge Soft Polyolefin Resin

Specifications

Part Number
THUS1.0
Part NumberStandard DimensionDim. after Complete ShrinkingUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNominal No.I.D.ThicknessLengthI.D. (Max)Thickness (Min)1 ~ 9 package (s)10~1920~50
THUS
(Black)
0.80.8±0.250.1200.40.25
1.01.4±0.250.5
1.51.9±0.250.75
2.02.3±0.251.0
* The products are sold by the package (100 pcs.).
For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
THUS1.5

No. (Post Complete Shrinkage Dimension I.D. max.)

(Ø)

Cantitate minimă per comandă
1.5(0.75)
1 pachete

100 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
21.02 €
( 25.01 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate