Înregistrați-vă
Confirmat
  • Belt Dia. d(φ)
  • Belt circumferential length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Polyurethane Round Belts / Seamless Type (MBN3-150)

Cod piesă:

MBN3-150
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Polyurethane Round Belts/Seamless Type:Related Image

TypeTypeColorMaterialHeat Resistant Temperature
MBNSeamlessNatural ColorPolyurethane70°C

Specifications

Part Number-L
MBN2-100
Part NumberCircumference LengthMinimum P.D. of Pulleys8% Tensile Strength
(N)
Unit Price
TypedL(mm)
MBN2100151.274
125
140
160
170
180
190
200
239
250
3150202.94
160
170
180
200
213
223
236
250
260
290
305
330
390
Part NumberCircumference LengthMinimum P.D. of Pulleys8% Tensile Strength
(N)
Unit Price
TypedL(mm)
MBN4200305.292
225
250
258
275
290
305
390
5225408.232
250
275
290
305
330
348
380
440
460

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MBN3-150

Belt Dia. d

(φ)

Belt circumferential length L

(mm)

Pulley Min. P.D.

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
3
150
20
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.18 €
( 4.97 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Polyurethane Round Belts/Seamless Type:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat