Cod piesă:
candidați nedefiniți.Part Number | - | L |
HFS3-1515 KHFS3-1515 | - - | 800 2000 |
Part Number | L | Mass kg/m | Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | Unit Price (Less than 300mm) | Unit Price/m (300mm or More) | Unit Price | Volume Discount Rate | ||
ℓx | ℓy | 1 ~ 9 pc(s). | 10~20 | |||||||
HFS3 | 1515 | 50~2000 0.5mm Increment | 0.34 | 126 | 0.280x104 | 0.280x104 | - | |||
KHFS3 | 2000 | - | - |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 5 zile lucrătoare |
10.76 € ( 12.80 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |