Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Pipe Frame Standard Units

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Pipe Frame Standard Units:Related Image

Specifications

Part Number-W-D-H
PFUAV
FFUA
-
-
W1000
W1150
-
-
D600
D900
-
-
H800
H850
Part NumberW
1mm Increment
D
1mm Increment
H
1mm Increment
TypeFrame / Color
PFUA
(Pipe Frame)
W (White)
V (Ivory)
S
(Dark Gray)
400~1200400~1000400~1200
FFUA(Factory Frame)
For frame types and colors, refer to P.880, 881.

Part NumberWUnit Price 1 ~ 20 pc(s).
TypeFrame / ColorD
400~600601~800801~1000
PFUA
(Pipe Frame)
W (White)
V
(Ivory)
S
(Dark Gray)
400~600   
601~800   
801~1000   
1001~1200   
FFUA
(Factory Frame)
400~600   
601~800   
801~1000   
1001~1200   

Alterations

Pipe Frame Standard Units:Related Image

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Type

Color

D

(mm)

H

(mm)

W

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Factory Frame Standard Units
-
400 ~ 1000
400 ~ 1200
400 ~ 1200
10
1 bucăți
Pipe Frame Standard Units
S (Dark Gray)
400 ~ 1000
400 ~ 1200
400 ~ 1200
10
1 bucăți
Pipe Frame Standard Units
V (Ivory)
400 ~ 1000
400 ~ 1200
400 ~ 1200
10
1 bucăți
Pipe Frame Standard Units
W (White)
400 ~ 1000
400 ~ 1200
400 ~ 1200
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
-
( - )
9 zile lucrătoare
-
( - )
9 zile lucrătoare
-
( - )
9 zile lucrătoare
-
( - )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate