Cod piesă:
candidați nedefiniți.Type | Material |
LAS | EN 1.0038 Equiv. |
LASC | EN 1.1206 Equiv. |
LAA | Aluminum Alloy 6000 series |
LAU | EN 1.4301 Equiv. |
Part Number | - | A | - | B | - | L |
LAS5 | - | A25 | - | B25 | - | L100 |
T | A | B | L | |
L: Up to 300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
L 301~ | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.5 |
Part Number | 1mm Increment | |||
Type | T | A | B | L |
LAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | 50~500 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
LASC | 5 | 20~75 | 20~70 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~70 | 25~500 | |
12 | 50~100 | 50~70 | ||
15 | ||||
LAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | ||
15 | 100~150 | 100~150 | ||
LAU | 5 | 25~90 | 25~90 | 25~300 |
6 | ||||
8 | ||||
10 | 50~100 | 50~100 | 25~300 |
T Dimension | Long sides of A and B dims. | Perpendicularity k | |||
LAS, LASC, LAA | LAU | ||||
L~300 | L301~400 | L401~500 | L~300 | ||
5, 6 | Min. ~ 75 | 0.05 | - | 0.05 | |
8 | 25~75 | - | 0.1 | ||
10 | Min. ~ 50 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | - |
51~80 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | ||
81~125 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
12, 15 | Min. ~ 80 | 0.05 | 0.3 | 0.35 | - |
81~125 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | ||
15 | 126~150 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
[Features] Precision equal angle steel with guaranteed external squareness and fully machined surface.