Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
    • Steel
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Heat Treatment
    • Inlet Side Tolerance
    • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
        [3-18/0.1Ø unități]
      • Positioning Part Length B(mm)
          [2-30/1mm unități]
        • CAD
        • Est. zile de expediere
          • Toate
          • În 10 zile lucrătoare

        Jig Pins / Precision(g6) / Shoulder / Set Screw

        Cod piesă:

        S-au găsit. 12 candidați nedefiniți.
        Cantitate:

        Desen de ansamblu și tabel de specificații

         
        TypeMaterialHardness
        LATANRoundEN 1.7220 Equiv.Hardening 35~40HRC
        LATDNDiamond
        TLATANRoundEN 1.7242 Equiv.Carburized Treated Hardness: 55HRC~ (Depth: 0.7 ~ 0.8)
        Anti-carburizing on Threads
        TLATDNDiamond
         
        TypeMaterialHardnessSurface Treatment
        D-ATANRoundEN 1.2379 Equiv.55HRC ~
        (Surface 3000HV)
        Dicoat® Treated
        D-ATDNDiamond
        R-ATANRoundEN 1.7220 Equiv.35~40HRC (Surface 750HV ~ )Hard Chrome Plating
        R-ATDNDiamond
        H-ATANRoundEN 1.2379 Equiv.55HRC ~
        (Surface 3000HV)
        TiCN Treatment
        H-ATDNDiamond

        Specifications

        Part Number-P-B-L
        TypeD
        LANAN8-P5.0-B15-L10
        LATAN6-P6.8-B14
        Part NumberP
        0.1mm Increment
        B
        1mm Increment
        L1HdRApplicable
        Set Screw
        WUnit Price
        TypeDg6LATANLATDNTLATANTLATDNR-ATANR-ATDND-ATAND-ATDNH-ATANH-ATDN
        Hardened
        (Round)
        LATAN

        (Diamond)
        LATDN
        Carburized
        (Round)
        TLATAN

        (Diamond)
        TLATDN
        Hard Chrome
        (Round)
        R-ATAN

        (Diamond)
        R-ATDN
        Dicoat
        (Round)
        D-ATAN

        (Diamond)
        D-ATDN
        TiCN
        (Round)
        H-ATAN

        (Diamond)
        H-ATDN
         6-0.004
        -0.012
        3.0~7.02~30
        (B≤Px4)
         8 8 9 41M51~2
         8-0.005
        -0.014
        3.0~9.0 8 811 51.5M51~2
        10 4.5~12.010 813 72M61~3
        10T 4.5~12.0 5 813 72M61~3
        12-0.006
        -0.017
         9.0~13.0121015 93M84
        1613.0~16.0121019134M85
        W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10, 10T: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0
        B Dimension 5 mm ~ will be selected for Dicoat® Treated / TiCN Treated items.

        Alterations

        Lista codurilor de piese

        Număr de articole

        Inlet Side Tip Shape

        Material

        Mounting Side Dia. D

        (Ø)

        Heat Treatment

        Concentricity

        Inlet Side Tolerance

        Insertion Guide Section Outer Dia. P

        (Ø)

        Positioning Part Length B

        (mm)

        RoHS?Cantitate minimă per comandă
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        3 ~ 8
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        3 ~ 10
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        4.5 ~ 12
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        4.5 ~ 12
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        9 ~ 14
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        13 ~ 18
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        3 ~ 8
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        3 ~ 10
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        4.5 ~ 12
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        4.5 ~ 12
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        9 ~ 14
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        Carburized
        Precision Grade Ø0.01
        Precision Grade 0/-0.01
        13 ~ 18
        2 ~ 30
        10
        1 bucăți
        Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
        Dată de expediere standard
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        10 zile lucrătoare

        Informații detaliate

        Informații de bază