Cod piesă:
candidați nedefiniți.Type | Material | Hardness | |
LNTAN | Round | EN 1.7220 Equiv. | Hardening 35~40HRC |
LNTDN | Diamond | ||
TLNTAN | Round | EN 1.7242 Equiv. | Carburized Treated Hardness: 55HRC~ (Depth: 0.7 ~ 0.8) Anti-carburizing on Threads |
TLNTDN | Diamond |
Type | Material | Hardness | Surface Treatment | |
R-NTAN | Round | EN 1.7220 Equiv. | 35~40HRC (Surface 750HV ~ ) | Hard Chrome Plating |
R-NTDN | Diamond | |||
D-NTAN | Round | EN 1.2379 Equiv. | 55HRC~ (Surface 3000HV) | Dicoat® Treated |
D-NTDN | Diamond |
Part Number | - | P | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||
LNNAN | 6 | - | P8.0 | - | B14 | - | L10 | |
LNTAN | 8 | - | P12.0 | - | B12 |
Part Number | P 0.1mm Increment | B 1mm Increment | L | ℓ1 | d | R | Applicable Set Screw | W | Unit Price | ||||||||||||
Type | Dg6 | LNTAN | LNTDN | TLNTAN | TLNTDN | R-NTAN | R-NTDN | D-NTAN | D-NTDN | ||||||||||||
Hardened (Round) LNTAN (Diamond) LNTDN | Carburized (Round) TLNTAN (Diamond) TLNTDN | Hard Chrome (Round) R-NTAN (Diamond) R-NTDN | Dicoat (Round) D-NTAN (Diamond) D-NTDN | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | 5 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 5 | 4 | M5 | 3.5 | |||||||||||||
10 | 12.0~20.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | 4 | ||||||||||||||
10T | 12.0~20.0 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | 5 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | |||||||||||||
16 | 18.0~32.0 | 12 | 10 | 13 | 8 | M8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 12 | 10 | 17 | 8 | M8 | 9 | - | - | - | - |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |