Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
    • Steel
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Heat Treatment
  • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
      [8-12/0.1Ø unități]
    • Mounting Section Length L(mm)
      • Positioning Part Length B(mm)
          [5-30/1mm unități]
        • Type
        • CAD
        • Est. zile de expediere
          • Toate
          • În 9 zile lucrătoare

        Opțiuni suplimentare

        • Flat Position
        • Screw Dia. Change [MC](mm)
        • Screw Length Change [FC](mm)
            [6-18/1mm unități]
          • Tip Angle Change [RC](°)

          Jig Pins / Standard(h7) / Threaded (TELNND6-P10-B5-L5)

          Cod piesă:

          TELNND6-P10-B5-L5
          Ștergeți
          Cantitate:

          Desen de ansamblu și tabel de specificații

          Jig Pins/Standard(h7)/Threaded:Related Image

          TypeMaterialHardness
          ELNNARoundEN 1.7220 Equiv.Hardening 35~40HRC
          ELNNDDiamond
          TELNNARoundEN 1.7242 Equiv.Carburized 55HRC~ (depth 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Threads
          TELNNDDiamond

          TypeMaterialHardnessSurface Treatment
          R-LNNARoundEN 1.7220 Equiv. 35~40HRC (Surface 750HV ~ )Hard Chrome Plating
          R-LNNDDiamond
          D-LNNARoundEN 1.2379 Equiv. 55HRC ~
          (Surface 3000HV)
          Dicoat® Treated
          D-LNNDDiamond
          H-LNNARoundEN 1.2379 Equiv. 55HRC ~
          (Surface 3000HV)
          TiCN Treatment
          H-LNNDDiamond

          Specifications

          Part Number-P-B-L
          TypeD
          ELNNA10-P12.0-B10-L8(Threaded)
          ELNTA6-P10.0-B15(Set Screw)
          Part NumberP
          Configurable
          0.1mm Increment
          B
          Configurable
          1mm Increment
          L
          Selection
          1RWUnit Price
          TypeDh7ELNNAELNNDTELNNATELNNDR-LNNAR-LNNDD-LNNAD-LNNDH-LNNAH-LNND
          Hardened
          (Round)
          ELNNA

          (Diamond)
          ELNND
          Carburized
          (Round)
          TELNNA

          (Diamond)
          TELNND
          Hard Chrome
          (Round)
          R-LNNA

          (Diamond)
          R-LNND
          Dicoat
          (Round)
          D-LNNA

          (Diamond)
          D-LNND
          TiCN
          (Round)
          H-LNNA

          (Diamond)
          H-LNND
           60
          -0.012
           8.0~12.02~305810 633--
           80
          -0.015
          10.0~16.0581012151043.5--
          1012.0~20.0(5)(8)1012151244
          10T12.0~20.0(5)(8)1012151555
          120
          -0.018
          14.0~25.0(8)101215181566
          1618.0~32.0(10)121518201888------
          200
          -0.021
          22.0~35.0121518202289------
          L dimension in ( ) is not applicable to Diamond Shape, Dicoat® and TiCN treatment.
          B Dimension is selectable from 5 mm ~ for Dicoat® Treated / TiCN Treated Products/Diamond Shape.

          Alterations

          Lista codurilor de piese

          Număr de articole
          Cod piesă
          TELNND6-P10-B5-L5

          Inlet Side Tip Shape

          Material

          Mounting Side Dia. D

          (Ø)

          Heat Treatment

          Concentricity

          Insertion Guide Section Outer Dia. P

          (Ø)

          Mounting Section Length L

          (mm)

          Positioning Part Length B

          (mm)

          RoHS?Cantitate minimă per comandă
          Diamond
          [Steel] EN 1.7242 Equiv.
          6
          Carburized
          Standard Grade Ø0.03
          10
          5
          5
          10
          1 bucăți
          Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
          Dată de expediere standard
          -
          ( - )
          9 zile lucrătoare

          Informații detaliate

          Informații de bază