Cod piesă:
candidați nedefiniți.Type | Material | Hardness |
HUK | 1.7220/34CrMo4 | Hardening 35~40HRC |
THUK | 1.7242/16CrMo4 | Carburized 55HRC ~ (Depth 0.7 ~ 0.8) |
Part Number | P 0.1mm Increment | T 0.1mm Increment | H 1mm Increment | |
Type | D | |||
HUK THUK | 6 | 8.0~12.0 | 5.0~20.0 | 10~20 |
8 | 10.0~16.0 | 12~20 | ||
10 | 12.0~20.0 | 14~25 | ||
12 | 14.0~25.0 | 16~30 | ||
16 | 18.0~32.0 | 20~35 |
Part Number | - | P | - | T | - | H |
HUK6 | - | P11.8 | - | T10.0 | - | H20 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |
- ( - ) | 10 zile lucrătoare |