Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Thread Dia. x Pitch
  • Material
  • Surface Treatment
  • Screw Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Adjusting Bolts / Hex Head with Hex Socket (AJSTR4-20)

    Cod piesă:

    AJSTR4-20
    Ștergeți
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Adjusting Bolts/Hex Head with Hex Socket:Related Image

    ThreadType  Material  Surface Treatment
    CoarseAJSTREN 1.1191 Equiv.Black Oxide
    AJSTMRElectroless Nickel Plating
    AJSTSREN 1.4301 Equiv.-

    Specifications

    Part Number-L
    AJSTR4-20
    Part NumberL
    5mm Increment
    dTMxPitchBDCEE1 ℓ Unit Price
    TypeMCoarseAJSTRAJSTMRAJSTSR
    AJSTR
    AJSTMR
    AJSTSR
    410~503.574x0.735.5572.52.5   
    510~504.595x0.84.67.510833   
    615~505.56x1.08.51044   
    820~507.5128x1.25611.5151355   

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    AJSTR4-20

    Thread Dia. x Pitch

    Material

    Surface Treatment

    Screw Length L

    (mm)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    M 4x0.7
    EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    20
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.81 €
    ( 5.72 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A fine TYPE is also available that allows fine adjustment during positioning.