Cod piesă:
candidați nedefiniți.Type | Material |
SNFRY | EN 1.4301 Equiv. |
SNFRYS | EN 1.4404 Equiv. |
Part Number | - | Nominal |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Part Number | D | d | d1 | A | B | L | SNFRY | SNFRYS | |||
Type | No. | Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | ||||||
Qty. 1 ~ 9 | 10~20 | Qty. 1 ~ 9 | 10~20 | ||||||||
SNFRY SNFRYS | 1.5S | 38.1 | 35.7 | 23 | 50.5 | 43.5 | 88 | ||||
2S | 50.8 | 47.8 | 35.7 | 50.5 | 43.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 47.8 | 64.0 | 56.5 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 | 59.5 | 77.5 | 70.5 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
99.88 € ( 118.86 € ) | 5 zile lucrătoare |
143.82 € ( 171.15 € ) | 5 zile lucrătoare |
[Several variations of fittings are available. - Stainless steel.