Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
    • Brass
  • Thread Dia.
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Air Couplers / Miniature / Socket / Threaded

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Air Couplers/Miniature/Socket/Threaded:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    NMCSMBrassElectroless Nickel Plating
    NMCSMSEN 1.4301 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    NMCPH4
    Part NumberThread Dia. TLDAWrench Flats HI.D. BMass (g)NMCSMNMCSMS
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~301 ~ 9 pc(s).10~30
    NMCSM
    NMCSMS
    5 M523.69.54.592.59
    10 R 1 / 830911413.5

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Material

    Thread Dia.

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    [Brass] Brass
    M5
    10
    1 bucăți
    [Brass] Brass
    R1/8
    10
    1 bucăți
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    M5
    10
    1 bucăți
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    R1/8
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    9.58 €
    ( 11.40 € )
    5 zile lucrătoare
    9.58 €
    ( 11.40 € )
    5 zile lucrătoare
    25.19 €
    ( 29.98 € )
    5 zile lucrătoare
    25.19 €10.83 €
    ( 12.89 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] Miniature coupling. -Available in stainless steel/brass.

    Desen de ansamblu și specificații

    More Information

    Specifications
    Seal Material
    Operating Temperature RangeApplicable Fluid
    Nitrile Rubber (NBR)-20°C~60°CAir

    Max. Operating Pressure MPa (kgf/cm2)Pressure Resistance MPa (kgf/cm2)
    Brass: 1.0 (10) Stainless Steel: 1.0 (10)Brass: 1.5 (15) Stainless Steel: 1.5 (15)
    Single Passage Opening Closing System (Valve is provided on the socket side.)