Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
    • Brass
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Air Couplers / Miniature / Socket / L-Shaped Tube Connector

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Air Couplers/Miniature/Socket/L-Shaped Tube Connector:Related Image

TypeMaterialSurface Treatment
NMCSHLBrassElectroless Nickel Plating
NMCSHLSEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
NMCPH4
Part NumberApplicable Tube I.D. (mm)LCEADTWrench Flats HI.D. BMass (g)NMCSHLNMCSHLS
Unit PriceVolume Discount
Rate
Unit PriceVolume Discount
Rate
TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~301 ~ 9 pc(s).10~30
NMCSHL
NMCSHLS
4 429241889.54.892.415.2

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Material

RoHS?Cantitate minimă per comandă
[Brass] Brass
10
1 bucăți
[Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.21 €
( 13.34 € )
5 zile lucrătoare
31.49 €
( 37.47 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Miniature coupling. -Available in stainless steel/brass.

Desen de ansamblu și specificații

More Information

Specifications
Seal Material
Operating Temperature RangeApplicable Fluid
Nitrile Rubber (NBR)-20°C~60°CAir

Max. Operating Pressure MPa (kgf/cm2)Pressure Resistance MPa (kgf/cm2)
Brass: 1.0 (10) Stainless Steel: 1.0 (10)Brass: 1.5 (15) Stainless Steel: 1.5 (15)
Single Passage Opening Closing System (Valve is provided on the socket side.)