Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Material
    • Stainless Steel
    • Resin
  • Nominal Screw Dia. 1
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Spray Nozzles / Nozzle Joint

    Cod piesă:

    S-au găsit. 13 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Spray Nozzles/Nozzle Joint:Related Image

    TypeMaterialMax. Operating Pressure
    Male, Female EndsFemale, Female Ends
    NJMSNJFSEN 1.4305 Equiv.1.0MPa
    NJMP-PP Resin

    Specifications

    Part Number
    NJMS1-2
    Part NumberR/Rc (PT)(L)dWrench Flats
    H
    Weight
    (g)
    Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.T1T21 ~ 4 pc(s).5~10
    Male, Female Ends
    NJMS
    1-11/81/8325.52280
    1-21/81/43682290
    2-21/41/441829170
    2-31/43/8431129190
    3-33/83/8491135290
    Part NumberRc (PT)(L)Wrench Flats
    H
    Weight
    (g)
    Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.T1T21 ~ 4 pc(s).5~10
    Female, Female Ends
    NJFS
    1-11/81/8242265
    1-21/81/4242265
    2-21/41/43029140
    2-31/43/83029140
    3-33/83/83535240
    Part NumberR/Rc (PT)LUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.T1T21 ~ 4 pc(s).5~910~1920~30
    Male, Female Ends
    NJMP
    1-11/81/834.5
    1-21/81/4
    2-21/41/4
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Material

    Operating Pressure Range

    (MPa)

    Nominal Screw Dia. 1

    Screw Nominal Dia. 2

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    1(Rc1/8)
    1(Rc1/8)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    1(Rc1/8)
    2(Rc1/4)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    2(Rc1/4)
    2(Rc1/4)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    2(Rc1/4)
    3(Rc3/8)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    3(Rc3/8)
    3(Rc3/8)
    10
    1 bucăți
    [Resin] Polypropylene (PP)
    ~1.0
    1(Rc1/8)
    1(R1/8)
    10
    1 bucăți
    [Resin] Polypropylene (PP)
    ~1.0
    1(Rc1/8)
    2(R1/4)
    10
    1 bucăți
    [Resin] Polypropylene (PP)
    ~1.0
    2(Rc1/4)
    2(R1/4)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    1(Rc1/8)
    1(R1/8)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    1(Rc1/8)
    2(R1/4)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    2(Rc1/4)
    2(R1/4)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    2(Rc1/4)
    3(R3/8)
    10
    1 bucăți
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    -
    3(Rc3/8)
    3(R3/8)
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    54.79 €
    ( 65.20 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    66.13 €
    ( 78.69 € )
    5 zile lucrătoare
    68.01 €
    ( 80.93 € )
    5 zile lucrătoare
    74.94 €
    ( 89.18 € )
    5 zile lucrătoare
    83.12 €
    ( 98.91 € )
    5 zile lucrătoare
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    5 zile lucrătoare
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    5 zile lucrătoare
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    54.79 €
    ( 65.20 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    66.13 €
    ( 78.69 € )
    5 zile lucrătoare
    68.01 €
    ( 80.93 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    74.94 €
    ( 89.18 € )
    5 zile lucrătoare
    83.12 €
    ( 98.91 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Desen de ansamblu și specificații

    More Information

    ■Features
    Swivel joints suitable for blows to anywhere.
    By loosening a cap and then, tightening the joint by moving the ball, the joint can be fixed at an arbitrary position.
    Angle adjustable range is 50°.

    Example of Use

    Spray Nozzles/Nozzle Joint:Related Image