Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal O.D. D Range
  • Nominal(Ø)
  • Nominal O.D. 2
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Sanitary Pipe Fittings / Ferrule / Unequal Diameter / Reducer

Cod piesă:

SNFRE2S-15A
Ștergeți
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Sanitary Pipe Fittings/Ferrule/Unequal Diameter/Reducer:Related Image

TypeMaterial
SNFREEN 1.4301 Equiv.

Specifications

Part Number-Nominal
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
Part NumberNominalDdABLUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.Qty. 1 ~ 910~20
SNFRE1S8A13.810.550.5 43.5 21.0
10A17.311.3
15A21.715.7
1.5S10A17.311.350.5 43.5
15A21.715.7
20A27.221.2
2S15A21.715.764.0 56.5
20A27.221.2
25A34.028.4
2.5S20A27.221.277.5 70.5
25A34.028.4
32A42.737.1
3S25A34.028.491.0 83.5
32A42.737.1
40A48.643.0
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SNFRE2S-15A

Nominal O.D. D Range

Nominal

(Ø)

I.D. d (d1)

(Ø)

Nominal O.D. 2

RoHS?Cantitate minimă per comandă
1.0S to 2.0S
2.0S
15.7
15A
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
36.52 €
( 43.46 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Several variations of fittings are available. - Stainless steel.

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Sanitary Pipe Fittings/Ferrule/Unequal Diameter/Reducer:Related Image