Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
  • No. (H Dimension)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Auto-Latch

Cod piesă:

ATLAM45
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Auto-Latch:Related Image

TypeClawBaseSpring
 Material Hardness Surface Treatment Material Hardness Surface Treatment Material
ATLAMEN 1.1191 Equiv.20~35HRCElectroless Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.-Electroless Nickel PlatingEN 1.4301 (WPB) Equiv.
ATLASEN 1.4301 Equiv.--EN 1.4301 Equiv.--
ATLANMC Nylon--
 ■ Other Components
TypeShaftSet ScrewNut
 Material Material Material /  Surface Treatment
ATLAMEN 1.3505 Equiv.EN 1.7220 Equiv.JIS-SWCH, Trivalent Chromate
ATLASEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
ATLAN

Specifications

Part Number
ATLAM25
ATLAS45
Part NumberHH1TWW1W2W3dLL1DD1D2ABPP1P2M (Coarse)
TypeNo.
ATLAM
ATLAS
ATL
AN
25251522073143.585142.5356153.511M3
35352232484164.51061633.567183.513.5M3
454530426104184.5127204488224.517M4

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ATLAM45

Material

No. (H Dimension)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
EN 1.1191 Equiv.
45(45)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
21.51 €
( 25.60 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Auto-Latch:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat