Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 3,138 N

    Cod piesă:

    MC02-3
    Ștergeți
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Dimensional Drawing

    MC02−3

    360° Mountable (When Clamped)

    Specification Table

    Part Number
    MC02−3
    Part NumberMC02−3
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
    Surface Treatment* Trivalent Chromate
    Stroke (mm)66.7
    Tightening Force (N)3138
    Handle Open-Close Angle189°
    Weight (g)750
    AccessorySteel Bolt

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    MC02-3
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    32.72 €
    ( 38.94 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] Push-pull toggle clamp allows handle to be fixed in any position and at any angle.

    Atenție

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Desen de ansamblu și specificații

    App. Example


    Suitable for a limited space with an obstacle above.