Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Toggle Clamp, Vertical Type, Flange Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 392 N

    Cod piesă:

    MC04-2L
    Ștergeți
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    MC04−2 L (Long Arm)

    Specification Table

    Part Number
    MC04−2 L
    Part NumberMC04−2 L
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
    Surface TreatmentTrivalent Chromate
    Tightening Force (N)392
    Weight (g)175
    Arm Open-Close Angle98°
    Handle Open-Close Angle62°
    AccessoryBolt with Rubber
    Material: NBR
    Hardness: Shore A70

    [ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
    If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
    Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
    Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    MC04-2L
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    10.15 €
    ( 12.08 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Desen de ansamblu și specificații

    App. Example