Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Locating, Positioning, Jigs & Fixtures
Clamp
Push-Pull Toggle Clamps
Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
Stoc
Afișați numai articolele din stoc
Type
MC07-2
CAD
2D
3D
Est. zile de expediere
Toate
Expediere în aceeași zi posibilă
MISUMI
Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N
Catalog
Pag.1-1810
Cod piesă:
MC07-2
Ștergeți
Previzualizare 3D
Descărcare date CAD
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Desen de ansamblu și tabel de specificații
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Desen de ansamblu și tabel de specificații
Specifications
Part Number
MC07-3
Part Number
MC07-2
Body Material
EN 1.0038 Equiv.
Surface Treatment
* Trivalent Chromate
Stroke (mm)
10
Tightening Force (N)
500
Handle
66°
Open-Close Angle
Weight (g)
100
Accessory
Steel Bolt
Unit Price
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
MC07-2
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
10.91 €
(
12.98 €
)
Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
Disponibil pentru expediere în aceeași zi
1
Informații detaliate
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...