Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal Dia.(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Fittings for Hoses / General Purpose

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Fittings for Hoses/General Purpose:Related Image

Type MaterialApplicable Hose
NipplesInnerRubber CapsWasherSwaging Sleeve NutRubber GasketSleeve, Ring
TCSMEN 1.4308 Equiv.---EN 1.4308 Equiv.NBRPOMHOTR□, HOTRS□, HOTSG□, HOTG□

Specifications

Part Number
TCSM25
Part NumberLHex/Octagon Socket BV(F)GR (PT)Applicable HoseUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5 ~ 10 pcs.
TCSM
(Stainless Steel)
954.530733-3/8HOTR□
HOTRS□
HOTSG□
HOTG□
  
1259321035.51/2  
15603612401/2  
19644116.5453/4  
25705022541  
Operating Pressure is the same as for Applicable Hoses.
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Nominal Dia.

(mm)

Cantitate minimă per comandă
9
1 bucăți
12
1 bucăți
15
1 bucăți
19
1 bucăți
25
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
46.84 €
( 55.74 € )
5 zile lucrătoare
50.13 €
( 59.65 € )
5 zile lucrătoare
62.10 €
( 73.90 € )
5 zile lucrătoare
82.74 €
( 98.46 € )
5 zile lucrătoare
106.79 €
( 127.08 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Select appropriate hose before use. -Resin hose.