Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Screw Type
  • Thread Nominal
  • Compatible Tube Outer Diameter(Ø)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Miniature Couplings / Barbed Coupler【1 până la 50 bucăți】

    Cod piesă:

    S-au găsit. 12 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Miniature Couplings/Barbed Coupler:Related Image

    Material: Brass (for M3 thread, free-cutting steel)
    Surface Treatment: Electroless Nickel Plating
    Accessory: Gasket: EN 1.4301 Equiv., NBR (M3, M5)

    Specifications

    Part Number
    SRTG4N
    BOX-SRTG4N
    Part NumberTube I.D. ØDTube O.D.MABLCWidth Across
    H
    Mass (g)Effective Sectional Area (mm2)Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.1 ~ 49 pc(s).(50 pcs.) / pack
    SRTG
    BOX-SRTG
    4N-0.32.54M3x0.52.5129.575.50.80.9  
    6N-0.3462.512105.51.30.9  
    4N2.54M5x0.83131071.51.7  
    6N463131071.53.8
    4N-12.54R1 / 881915101.91.7  
    6N-14681915107.53.8

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Material

    Screw Type

    Thread Nominal

    Compatible Tube Outer Diameter

    (Ø)

    Sale Type

    Cantitate minimă per comandă
    Brass
    M
    5
    4
    Sold by the package
    1 pachete

    50 bucăți

    Free-Cutting Steel
    M
    3
    4
    Sold by the package
    1 pachete

    50 bucăți

    Brass
    R
    1/8
    4
    Sold by the package
    1 pachete

    50 bucăți

    Brass
    M
    5
    6
    Sold by the package
    1 pachete

    50 bucăți

    Free-Cutting Steel
    M
    3
    6
    Sold by the package
    1 pachete

    50 bucăți

    Brass
    R
    1/8
    6
    Sold by the package
    1 pachete

    50 bucăți

    Brass
    M
    5
    4
    Single Item
    1 bucăți
    -
    -
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Brass
    R
    1/8
    4
    Single Item
    1 bucăți
    Brass
    M
    5
    6
    Single Item
    1 bucăți
    Free-Cutting Steel
    M
    3
    6
    Single Item
    1 bucăți
    Brass
    R
    1/8
    6
    Single Item
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    25.82 €
    ( 30.73 € )
    5 zile lucrătoare
    55.17 €
    ( 65.65 € )
    5 zile lucrătoare
    42.69 €
    ( 50.80 € )
    5 zile lucrătoare
    25.82 €
    ( 30.73 € )
    5 zile lucrătoare
    124.42 €
    ( 148.06 € )
    5 zile lucrătoare
    42.69 €
    ( 50.80 € )
    5 zile lucrătoare
    0.63 €
    ( 0.75 € )
    5 zile lucrătoare
    2.52 €
    ( 3.00 € )
    5 zile lucrătoare
    3.78 €
    ( 4.50 € )
    5 zile lucrătoare
    1.88 €
    ( 2.24 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    4.27 €
    ( 5.08 € )
    5 zile lucrătoare
    3.78 €1.13 €
    ( 1.34 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] Miniature tube fitting. -The medium used is air.

    Desen de ansamblu și specificații

    More Information

    Specifications (SRTG)
    Applicable FluidAir
    Max. Operating Pressure0.5MPa
    Operating Vacuum Level-100kPa
    Operating Temperature Range0~50°C