Cod piesă:
candidați nedefiniți.Part Number |
SRTN4N BOX-SRTN4N |
Part Number | Tube I.D. ØD | Tube O.D. (mm) D | M | A | B | C | L1 | L2 | L3 | P | Width Across H | Mass (g) | Effective Sectional Area (mm2) | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | No. | 1 ~ 49 pc(s). | (50 pcs.) / pack | |||||||||||||
SRTN BOX-SRTN | 4N | 2.5 | 4 | M5x0.8 | 3 | 14.5 | 5 | 11.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | 2.5 | 2 | ||
6N | 4 | 6 | 3 | 15 | 5.5 | 12 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 3.4 | 3.8 | ||||
4N-1 | 2.5 | 4 | R1 / 8 | 8 | 20.5 | 5 | 16.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 10 | 7.9 | 2 | |||
6N-1 | 4 | 6 | 8 | 21 | 5.5 | 17 | 9 | 7.5 | 8 | 10 | 8.9 | 3.8 |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
33.75 € ( 40.16 € ) | 5 zile lucrătoare |
47.10 € ( 56.05 € ) | 5 zile lucrătoare |
33.75 € ( 40.16 € ) | 5 zile lucrătoare |
47.10 € ( 56.05 € ) | 5 zile lucrătoare |
1.76 € ( 2.09 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 zile lucrătoare |
0.88 € ( 1.05 € ) | 5 zile lucrătoare |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 zile lucrătoare |
[Features] Miniature tube fitting. -The medium used is air.
Applicable Fluid | Air |
Max. Operating Pressure | 1MPa |
Operating Vacuum Level | -100kPa |
Operating Temperature Range | 0~50°C |