Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
      • Overall Length L(mm)
      • Applicable Tube O.D.(Ø)
      • CAD
      • Est. zile de expediere
        • Toate
        • În 5 zile lucrătoare

      Air Couplers Standard / OneTouch Coupling / Socket

      Cod piesă:

      S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Desen de ansamblu și tabel de specificații

      Air Couplers Standard/OneTouch Coupling/Socket:Related Image

      TypeMaterialSurface Treatment
      MCSCBrassChrome Plating
      MCSCSEN 1.4301 Equiv.-

      Specifications

      Part Number
      MCPC4
      MCSC6
      Part NumberLCTMass
      (g)
      MCSCMCSCS
      Unit PriceVolume Discount
      Rate
      Unit PriceVolume Discount
      Rate
      TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~301 ~ 9 pc(s).10~30
      MCSC
      MCSCS
      431.5 (34.6)11.8 (11)8.19 (11.4)
      633.5 (37)12.5 (13)10.111.5 (16.2)
      Values in ( ) are for MCSCS.
      Select the same number as that of the tube O.D.

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă

      Material

      Overall Length L

      (mm)

      Applicable Tube O.D.

      (Ø)

      Cantitate minimă per comandă
      [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
      34.6
      4
      1 bucăți
      [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
      37
      6
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      35.52 €
      ( 42.27 € )
      5 zile lucrătoare
      38.29 €
      ( 45.57 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      An air coupling with tube connection and straight socket. [Fluid Used]Air

      Desen de ansamblu și specificații

      More Information

      Specifications
      Seal MaterialOperating TemperatureMax. Operating Pressure MPa (kgf/cm2)Applicable Fluid
      Nitrile Rubber (NBR)-20~60°C
      (No Freezing)
      Brass: 1.0 (10)
      EN 1.4301 Equiv.:1.0(10)
      Air
      Single Passage Opening Closing System (Valve is provided on the socket side.)
      For combination with a tube, select the same number as that of the tube O.D.
      The specifications described here are those for coupler main bodies. The actual pressure specification, operating temperature range and etc. vary depending on the material of the tubes.