Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Number of Extrusion Connection Holes
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • 5 Series / Sheet Metals L-Shaped

    Cod piesă:

    S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    5 Series/Sheet Metals L-Shaped:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    HPTLNEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate
    HPTLS
    HPTLD
    SHPTLNEN 1.4301 Equiv.-
    SHPTLS

    Specifications

    Part Number
    HPTSS5
    Part NumberMass
    (g)
    TApplicable Screw and NutUnit PriceVolume Discount Rate
    ScrewQuantityNutQuantity1~99 pc(s).100~120
    HPTLN5413.2M5-83M53
    SHPTLN52
    HPTLS5463.244
    SHPTLS5244
    HPTLD5812.388

    Alterations

    5 Series/Sheet Metals L-Shaped:Related Image

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Material

    Material Detail

    Surface Treatment

    Accessories

    Number of Extrusion Connection Holes

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    8
    10
    1 bucăți
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    8
    -
    1 bucăți
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    3
    10
    1 bucăți
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    3
    -
    1 bucăți
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    4
    10
    1 bucăți
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    4
    -
    1 bucăți
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Not Provided
    3
    10
    1 bucăți
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    SET (Screw, Nut Set)
    3
    10
    1 bucăți
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Not Provided
    4
    10
    1 bucăți
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    SET (Screw, Nut Set)
    4
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3.66 €
    ( 4.36 € )
    5 zile lucrătoare
    7.94 €
    ( 9.45 € )
    5 zile lucrătoare
    2.17 €
    ( 2.58 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    3.72 €
    ( 4.43 € )
    5 zile lucrătoare
    2.26 €
    ( 2.69 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    4.41 €
    ( 5.25 € )
    5 zile lucrătoare
    2.40 €
    ( 2.86 € )
    5 zile lucrătoare
    4.27 €
    ( 5.08 € )
    5 zile lucrătoare
    2.52 €
    ( 3.00 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    5.04 €
    ( 6.00 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază


    It can be used as reinforcement for frame fastening. Sheet metal panels are used in necessary places, e.g. when reinforcement for fastening parts (bracket fastening, bolt fastening, joint fastening) is required.

    Desen de ansamblu și specificații

    Example of Use

    5 Series/Sheet Metals L-Shaped:Related Image