Înregistrați-vă
Confirmat
  • Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Conveyor Roller Shaft Holders (HSCX6-25)

Cod piesă:

HSCX6-25
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Conveyor Roller Shaft Holders:Related Image

  Material: Glass Fiber Reinforced ABS Resin

Specifications

Part Number-L
HSCX6-300
Part NumberLApplicable Extrusion (Series)Applicable Roller Shaft Dia.Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~120
HSCX625HFS6Ø6
Ø8
Ø12
300

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HSCX6-25

Length L

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
25
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.91 €
( 5.84 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază


Desen de ansamblu și specificații

More Information

Conveyor Roller Shaft Holders:Related Image

Example of Use

Conveyor Roller Shaft Holders:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat