Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel Width W(mm)
  • Allowable Load for Wheel (per pc.)(kgf)
  • Wheel O.D. D(mm)
  • Wheel Surface Treatment
  • Frame Material
    • Steel
  • Frame Surface Treatment
  • External Shape Height H(mm)
  • Conveyer Length L(mm)
  • Number of Wheels
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Roller Carriers / 7~9mm Width(Lista codurilor de piese: pagina 2)

Cod piesă:

S-au găsit. 64 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

 
Roller TypeFixing Nut TypeRoller Pitch Material Surface Treatment
P=35
No BracketRollerBearingFrameScrew, NutRollerFrameScrew, Nut
Press Formed RollersGeneral Nut (JIS Type 3)CROPSteelTrivalent Chromate
Urethane Lined Milled RollersCRONURUrethaneSteelTrivalent Chromate
CROSURStainless Steel---
The Urethane is Shore A90 Black.
 

Specifications

Part Number
CROP10
CROSUR20
 ■ Allowable Load per Wheel
Wheel MaterialAllowable Load
Urethane30kgf (294N)
Brace15 kgf (147N)
Part Number(L)Unit Price
Press Formed RollersUrethane Lined Milled Rollers
TypeNumber of WheelsP=35
CROPCRONURCROSUR
 ■ Press Formed Rollers
CROP
(Steel)


 ■ Urethane Lined Milled Rollers
CRONUR
(Steel)
CROSUR
(Stainless Steel)
2(68)
3(103)
4(138)
5(173)
6(208)
7(243)
8(278)
9(313)
10(348)
11(383)
12(418)
13(453)
14(488)
15(523)
16(558)
17(593)
18(628)
19(663)
20(698)
21(733)
22(768)
23(803)
24(838)
25(873)
26(908)
27(943)
28(978)
29(1013)
30(1048)
31(1083)
32(1118)
33(1153)
For loading weight, 30kgf (294N) per wheel for Urethane Rollers, and 15kgf (147N) for Press Formed Rollers.

Alterations

Roller Carriers/7~9mm Width:Related Image

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Wheel Width W

(mm)

Allowable Load for Wheel (per pc.)

(kgf)

Wheel O.D. D

(mm)

Wheel Surface Treatment

Frame Material

Frame Surface Treatment

External Shape Height H

(mm)

Conveyer Length L

(mm)

Number of Wheels

RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
15
30.4
Trivalent Chromate
[Steel] Steel
Trivalent Chromate
32.2
1048
30
10
1 bucăți
10
15
30.4
Trivalent Chromate
[Steel] Steel
Trivalent Chromate
32.2
1083
31
10
1 bucăți
10
15
30.4
Trivalent Chromate
[Steel] Steel
Trivalent Chromate
32.2
1118
32
10
1 bucăți
10
15
30.4
Trivalent Chromate
[Steel] Steel
Trivalent Chromate
32.2
1153
33
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
77.96 €
( 92.77 € )
7 zile lucrătoare
80.48 €
( 95.77 € )
7 zile lucrătoare
82.87 €
( 98.62 € )
7 zile lucrătoare
85.38 €
( 101.60 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate