Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Extrusion No.
  • Number of Holes
  • Width
  • Length
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Steel Hinges with Round Hole (SHHPSD5-2)

    Cod piesă:

    SHHPSD5-2
    Ștergeți
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Steel Hinges with Round Hole:Related Image

      Material: EN 1.4301 Equiv.

    Specifications

    Part Number-Number of Holes on One Side
    SHHPS6-2
    Part NumberNumber of Holes on One Side* Allowable LoadMass gLWKPJSThroughCountersinkTERCRDUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.kgN1~8 pc(s).9~100
    SHHPSD529883441368257.5215.58.6
    (For M4)
    24.64.645
    3111085666
    6212117494848930832
    3151478078
    82252451115962113710426.510.6
    (For M5)
    36.16.156
    33837218596
    845230294162708013.54316.547
    340392266113
    * The allowable load is the value when 2 pieces are used.

    Alterations

    Steel Hinges with Round Hole:Related Image

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SHHPSD5-2

    Extrusion No.

    Package Sales

    Number of Holes

    Width

    Length

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    5
    Separate Item (No Screw and Nut Set Included)
    2
    36
    41
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.30 €
    ( 7.50 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază


    [Features]·A stainless steel hinge with countersunk mounting holes. [Material]·SUS304.