Înregistrați-vă
Confirmat
  • Seal Type
  • Sheet Type
  • Width B(cm)
  • Width A(cm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Antistatic Rubber Sheets / Sheet / Roll Type (RBDLGR2-300-100)

Cod piesă:

RBDLGR2-300-100
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Antistatic Rubber Sheets/Sheet/Roll Type:Related Image

TypeMaterialColorAdhesive (Adhesive Type)
Sheet TypeRolled TypeFrontBack
No AdhesiveAdhesive
RBDLGRBDLGTRBDLGRConductive NBRGreenBlackConductive Adhesives

Specifications

■Sheet Type
Part Number-A-B
RBDLG2-200-100
■Rolled Type
Part Number-A-B
RBDLGR2-100-50
■Sheet Type
Part Number10mm Increment (A≥B)
TypeTAB
RBDLG, RBDLGT250~100050~1000

■Rolled Type
Part NumberSelection
TypeTA (cm)B (cm)
RBDLGR2100
200
300
500
1000
50
100

■Properties
ItemUnitValue
Specific Gravity-1.21
HardnessShore A76
Elongation%680
Tensile Strengthkg/cm2160
Tearing Strengthkg/cm42
Specific Volume ResistivityΩ • cm106~7
Flash Point°C246
Spontaneous Ignition Temperature°C396
Values are measured on surface.
The above values are not guaranteed values but an example of measured values.

■Conductive Adhesive Data
ItemUnitConductive Adhesives
Thicknessmm0.03
* Adhesive Strengthgf/20mmStainless Steel700
Resistance0.05
* 180° Peel Adhesive Strength 23° Cx1H (gf/20mm)
The above values are not guaranteed values but an example of measured values.

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
RBDLGR2-300-100

Seal Type

Sheet Type

Width B

(cm)

Width A

(cm)

Width A (Sheet Type)

(mm)

Width B (Sheet Type)

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Standard Type
Roll Type
100
300
-
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
197.63 €
( 235.18 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Desen de ansamblu și specificații

Example of Use

Antistatic Rubber Sheets/Sheet/Roll Type:Related Image
Codul de piesă a fost confirmat